JAJSHP2D December 2015 – August 2021 OPA191 , OPA2191 , OPA4191
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = ±2.25V、 VCM = (V+) - 3V |
±5 | ±25 | μV | ||
TA = 0℃~85℃ | ±8 | ±75 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | ±10 | ±125 | |||||
(V+) - 3.0V < VCM < (V+) - 1.5V | 「代表的特性」を参照 | ||||||
VS = ±3V、 VCM = (V+) - 1.5V |
±10 | ±50 | |||||
TA = 0℃~85℃ | ±25 | ±150 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | ±50 | ±250 | |||||
OPA4191 (RUM、PW)、VS = ±3V、 VCM = (V+) - 1.5V |
±10 | ±50 | |||||
TA = -40℃~+85℃ | ±90 | ±475 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | ±150 | ±740 | |||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | VS = ±2.25V、VCM = (V+) - 3V、 D および PW パッケージのみ |
TA = 0℃~85℃ | ±0.1 | ±0.8 | μV/℃ | |
TA = -40℃~+125℃ | ±0.15 | ±1.2 | μV/℃ | ||||
VS = ±2.25V、VCM = (V+) - 3V、RUM、DGK、DBV パッケージのみ | TA = 0℃~85℃ | ±0.1 | ±0.9 | μV/℃ | |||
TA = -40℃~+125℃ | ±0.15 | ±1.3 | |||||
VS = ±2.25V、VCM = (V+) - 1.5V | TA = -40℃~+125℃ | ±0.5 | |||||
PSRR | 電源電圧変動除去比 | TA = -40℃~+125℃、VCM = VS/2 - 0.75V | ±1 | µV/V | |||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流 | ±5 | ±20 | pA | |||
TA = -40℃~+125℃ | ±9 | nA | |||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±2 | ±20 | pA | |||
TA = -40℃~+125℃ | ±2 | nA | |||||
ノイズ | |||||||
En | 入力電圧ノイズ | (V–) - 0.1V < VCM < (V+) - 3V | f = 0.1Hz~10Hz | 1.4 | µVPP | ||
(V+) - 1.5V < VCM < (V+) + 0.1V | f = 0.1Hz~10Hz | 7 | |||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | (V–) - 0.1V < VCM < (V+) - 3V | f = 100Hz | 18 | nV/√Hz | ||
f = 1kHz | 15 | ||||||
(V+) - 1.5V < VCM < (V+) + 0.1V | f = 100Hz | 53 | |||||
f = 1kHz | 24 | ||||||
in | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | 1.5 | fA/√Hz | |||
入力電圧 | |||||||
VCM | 同相電圧範囲 | (V–) - 0.1 | (V+) + 0.1 | V | |||
CMRR | 同相信号除去比 | VS = ±2.25V、 (V–) - 0.1V < VCM < (V+) - 3V |
96 | 110 | dB | ||
VS = ±2.25V、 (V–) < VCM < (V+) - 3V |
TA = -40℃~+125℃ | 90 | 104 | ||||
VS = ±2.25V、 (V+) - 1.5V < VCM < (V+) |
96 | 120 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | 84 | 100 | |||||
(V+) - 3V < VCM < (V+) - 1.5V | 「代表的特性」を参照 | ||||||
入力インピーダンス | |||||||
ZID | 差動 | 100 || 1.6 | MΩ || pF | ||||
ZIC | 同相 | 1 || 6.4 | 1013Ω || pF | ||||
開ループ・ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = ±2.25V、 (V–) + 0.6V < VO < (V+) - 0.6V、 RL = 2kΩ |
110 | 120 | dB | ||
TA = -40℃~+125℃ | 100 | 114 | |||||
VS = ±2.25V、 (V–) + 0.3V < VO < (V+) - 0.3V、 RL = 10kΩ |
110 | 126 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | 106 | 120 | |||||
周波数特性 | |||||||
GBW | ユニティ・ゲイン帯域幅 | 2.2 | MHz | ||||
SR | スルーレート | VS = ±2.25V、G = 1、1V ステップ | 立ち下がり | 6.5 | V/µs | ||
立ち上がり | 5.5 | ||||||
tOR | 過負荷復帰時間 | VIN × G = VS | 過負荷から負レールまで | 0.4 | µs | ||
過負荷から正レールまで | 1 | ||||||
クロストーク | OPA2191 および OPA4191、DC | 150 | dB | ||||
OPA2191 および OPA4191、f = 100kHz | 130 | dB | |||||
出力 | |||||||
VO | レールからの電圧出力スイング | 正レール | 無負荷 | 5 | 15 | mV | |
RL = 10kΩ | 15 | 110 | |||||
RL = 2kΩ | 60 | 500 | |||||
負レール | 無負荷 | 5 | 15 | ||||
RL = 10kΩ | 15 | 110 | |||||
RL = 2kΩ | 60 | 500 | |||||
ISC | 短絡電流 | VS = ±2.25V | ±30 | mA | |||
CL | 容量性負荷ドライブ | 「代表的特性」を参照 | |||||
ZO | 開ループ出力インピーダンス | f = 1MHz、IO = 0A、「代表的特性」を参照 | 700 | Ω | |||
電源 | |||||||
IQ | アンプごとの静止電流 | IO = 0A | 140 | 200 | µA | ||
TA = -40℃~+125℃ | 250 | ||||||
温度 | |||||||
過熱保護 | 180 | ℃ | |||||
熱ヒステリシス | 30 | ℃ |