DATA SHEET
OPAx205 4μV、0.08μV/℃、低消費電力、スーパー・ベータ、バイポーラ e-trim™ オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- e-trim™ オペアンプの性能
- 低いオフセット電圧:25μV (最大値)、
15μV (最大値、高グレード)
- 低いオフセット電圧ドリフト:±0.5µV/℃ (標準値)、
±0.2µV/℃ (最大値、高グレード)
- スーパー・ベータ入力
- 入力バイアス電流:500pA (最大値)
- 入力電流ノイズ:110fA/√Hz
- 低ノイズ
- 0.1~10Hz:0.2µVPP
- 電圧ノイズ:7.2nV/√Hz
- AOL、CMRR、PSRR:126dB 超 (全温度範囲)
- ゲイン帯域幅積:3.6MHz
- 低い静止電流:240µA (最大値)
- スルーレート:4V/µs
- 過負荷電力制限
- レール・ツー・レール出力
- EMI および RFI フィルタ入力
- 広い電源範囲:4.5V~36V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 標準グレード (OPAx205A) および
高グレード (OPA2205、プレビュー) で供給
- OPA206 と OPA2206 は ±40V の過電圧保護機能を備えています