JAJSJ38E March 2020 – December 2023 OPA206 , OPA2206 , OPA4206
PRODUCTION DATA
THP210 を使用して、OPA2206 を ADC ドライバの入力バッファとして構成した例を、セクション 8.2.1.1 に示します。OPA2206 は DC 精度が高く、ノイズが低いため、高精度の信号チェーン コンディショニングに最適です。アンプの入力バイアスが低いため、出力インピーダンスの高いセンサで発生する DC 誤差を最小限に抑えることができます。内蔵の入力過電圧保護機能により、信号が OPA2206 の電源電圧範囲を超える入力フォルト条件が発生した場合や、入力がより高い電源レールに短絡した場合に、信号チェーンの損傷を防止します。高精度 ADC ドライバの設計の詳細については、THP210 を参照してください。