JAJSJ38E March 2020 – December 2023 OPA206 , OPA2206 , OPA4206
PRODUCTION DATA
多くのバイポーラ ベースのアンプでは、出力電圧がクリップされた (出力電圧が負または正の電源電圧によって制限された) 場合、アンプの出力段は多くの静止電流 (数ミリアンペア) を消費することがあります。この条件からシステムが高消費電力状態に移行し、電源と信号チェーンとの間で発振が起きる可能性があります。OPAx206 は、高度な出力段設計によって、この問題を解消しています。出力電圧がいずれかの電源 (V+ または V-) に達したとき、公称静止電流より多くの消費電流が発生することは事実上ありません。この機能により、信号チェーンが大きな外部過渡電圧によって中断されたとき、システムに問題が起きる可能性を排除できます。