JAJSJ38E March 2020 – December 2023 OPA206 , OPA2206 , OPA4206
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | ±4 | ±25 | μV | |||
TA = -40℃~+125℃ | ±55 | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~+125℃ | ±0.08 | ±0.5 | μV/℃ | ||
PSRR | 電源除去比 | VS = ±2.25V~±18V | ±0.05 | ±0.5 | μV/V | ||
TA = -40℃~+125℃ | ±1 | ||||||
チャネル セパレーション | f = dc | 130 | dB | ||||
f = 100kHz | 110 | ||||||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流 | ±0.1 | ±0.5 | nA | |||
TA = 0℃~85℃ | ±1 | ||||||
TA = -40℃~+125℃ | ±1.2 | ||||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±0.1 | ±0.4 | nA | |||
TA = 0℃~85℃ | ±0.8 | ||||||
TA = -40℃~+125℃ | ±0.9 | ||||||
ノイズ | |||||||
入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 0.2 | μVPP | ||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 10Hz | 8.4 | nV/√Hz | |||
f = 100Hz | 8.1 | ||||||
f = 1kHz | 8 | ||||||
in | 入力電流ノイズ | f = 1kHz | 110 | fA/√Hz | |||
入力電圧 | |||||||
VCM | 同相電圧 | (V-) + 1 | (V+) - 1.4 | V | |||
CMRR | 同相除去比 | (V-) + 1V < VCM < (V+) - 1.4V | 126 | 140 | dB | ||
TA = -40℃~+125℃ | 124 | 140 | |||||
入力過電圧 | |||||||
入力過電圧保護 | TA = -40℃~+125℃ | (V-) - 40 | (V+) + 40 | V | |||
過電圧保護モードでの入力電流 | VS = 0V、 (V-) - 40V < VCM < (V+) + 40V |
4.8 | 10 | mA | |||
TA = -40℃~+125℃ | 「代表的特性」を参照 | ||||||
入力インピーダンス | |||||||
ZID | 差動 | 9 || 4.4 | MΩ || pF | ||||
ZICM | 同相 | 300 || 4.3 | GΩ || pF | ||||
開ループ ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | RL = 10kΩ、 (V-) + 200mV < VO < (V+) - 200mV、 TA = -40℃~+125℃ |
126 | 132 | dB | ||
RL = 2kΩ、 (V-) + 350mV < VO < (V+) - 350mV、 TA = -40℃~+125℃ |
126 | 130 | |||||
周波数応答 | |||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | CL = 30pF | 3.6 | MHz | |||
SR | スルー レート | 10V ステップ、ゲイン=-1 | 4 | V/μs | |||
位相マージン | RL = 10kΩ、CL = 25pF | 67 | 度 | ||||
tS | セトリング タイム | 0.024% まで (12 ビット)、 10V ステップ、ゲイン=1、 CL = 30pF |
立ち下がり | 2.8 | μs | ||
立ち上がり | 4.5 | ||||||
過負荷復帰時間 | ゲイン=-10 | 0.2 | μs | ||||
THD+N | 全高調波歪み + ノイズ | VO = 5VPP、ゲイン=+1、f = 1kHz、RL = 2kΩ | 0.0004 | % | |||
出力 | |||||||
レールからの電圧出力スイング | AOL > 126dB | RL = 10kΩ | (V-) + 0.2 | (V+) + 0.2 | V | ||
RL = 2kΩ | (V-) + 0.35 | (V+) + 0.35 | |||||
TA = -40℃~+125℃、RL = 10kΩ | (V-) + 0.2 | (V+) + 0.2 | |||||
ISC | 短絡電流 | ±25 | mA | ||||
CLOAD | 容量性負荷の駆動 | 「代表的特性」を参照 | |||||
RO | 開ループ出力インピーダンス | 「代表的特性」を参照 | |||||
電源 | |||||||
IQ | 静止電流 (アンプあたり) | IO = 0mA | 220 | 240 | μA | ||
TA = -40℃~+125℃ | 310 |