JAJSQ05C may 1998 – march 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
OPAx22x は 5V~36V (±2.5V~±18V) で動作が規定されており、多くの仕様は -40℃~85℃で適用されます。動作電圧または温度によって大きく変化する可能性があるパラメータについては、セクション 6 を参照してください。
電源電圧が 36V を超えると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。セクション 6.1 を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス・コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源やハイ・インピーダンスの電源から混入する誤差を低減できます。バイパス・コンデンサの配置の詳細については、セクション 8.4.1 を参照してください。