JAJSQ05C may 1998 – march 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228
PRODUCTION DATA
OPAx22x シリーズは、超低ノイズの高精度オペアンプです。OPAx227 シリーズはユニティ・ゲイン安定で、スルーレートは 2.3V/μs、帯域幅は 8MHz です。OPAx228 シリーズは、ゲインが 5 以上の高速アプリケーション向けに最適化されており、10V/μs のスルーレートと 33MHz の帯域幅が特長です。ノイズが多い、またはインピーダンスが高い電源を使用するアプリケーションでは、デバイスのピンの近くにデカップリング・コンデンサが必要です。ほとんどの場合、0.1μF のコンデンサが適しています。