JAJSMR6C March 1999 – February 2023 OPA2277 , OPA277 , OPA4277
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフセット電圧 | |||||||
| VOS | 入力オフセット電圧 | OPA277P、U | ±10 | ±20 | μV | ||
| OPA2277P、U | ±10 | ±25 | |||||
| OPAx277PA、UA | ±20 | ±50 | |||||
| OPAx277AIDRM | ±35 | ±100 | |||||
| TA = -40℃~+85℃ | OPA277P、U | ±30 | |||||
| OPA2277P、U | ±50 | ||||||
| OPAx277PA、UA | ±100 | ||||||
| OPAx277AIDRM | ±165 | ||||||
| dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~+85℃ | OPA277P、U | ±0.1 | ±0.15 | μV/℃ | |
| OPA2277P、U | ±0.1 | ±0.25 | |||||
| OPAx277AIDRM、PA、UA | ±0.15 | ±1 | |||||
| 長期ドリフト | 0.2 | µV/mo | |||||
| PSRR | 電源電圧変動除去比 | VS = ±2V~±18V | OPAx277P、U | ±0.3 | ±0.5 | μV/V | |
| OPAx277AIDRM、PA、UA | ±0.3 | ±1 | |||||
| VS = ±2V~±18V、 TA = -40℃~+85℃ |
OPAx277P、U | ±0.5 | |||||
| OPAx277AIDRM、PA、UA | ±1 | ||||||
| チャネル・セパレーション (デュアル、クワッド) | dc | 0.1 | µV/V | ||||
| 入力バイアス電流 | |||||||
| IB | 入力バイアス電流 | OPAx277P、U | ±0.5 | ±1 | nA | ||
| OPAx277AIDRM、PA、UA | ±0.5 | ±2.8 | |||||
| TA = -40℃~+85℃ | OPAx277P、U | ±2 | |||||
| OPAx277AIDRM、PA、UA | ±4 | ||||||
| IOS | 入力オフセット電流 | OPAx277P、U | ±0.5 | ±1 | nA | ||
| OPAx277AIDRM、PA、UA | ±0.5 | ±2.8 | |||||
| TA = -40℃~+85℃ | OPAx277P、U | ±2 | |||||
| OPAx277AIDRM、PA、UA | ±4 | ||||||
| ノイズ | |||||||
| 入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 0.22 | µVPP | ||||
| en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 10Hz | 12 | nV/√Hz | |||
| f = 100Hz | 8 | ||||||
| f = 1kHz | 8 | ||||||
| f = 10kHz | 8 | ||||||
| in | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | 0.2 | pA/√Hz | |||
| 入力電圧 | |||||||
| VCM | 同相電圧範囲 | (V-) + 2 | (V+) - 2 | V | |||
| CMRR | 同相信号除去比 | VCM = (V-) + 2V~(V+) - 2V | OPAx277P、U | 130 | 140 | dB | |
| OPAx277AIDRM、PA、UA | 115 | 140 | |||||
| VCM = (V-) + 2V~(V+) - 2V、 TA = -40℃~+85℃ |
OPAx277P、U | 128 | |||||
| OPAx277AIDRM、PA、UA | 115 | ||||||
| 入力インピーダンス | |||||||
| ZID | 差動 | 100 || 3 | MΩ || pF | ||||
| ZIC | 同相 | VCM = (V-) + 2V~(V+) - 2V | 250 || 3 | GΩ || pF | |||
| 開ループ・ゲイン | |||||||
| AOL | 開ループ電圧ゲイン | VO = (V-) + 0.5V~(V+) - 1.2V、 RL = 10kΩ |
140 | dB | |||
| VO = (V-) + 1.5V~(V+) - 1.5V、 RL = 2kΩ |
126 | 134 | |||||
| TA = -40℃~+85℃ | 126 | ||||||
| 周波数応答 | |||||||
| GBW | ゲイン帯域幅積 | 1 | MHz | ||||
| SR | スルーレート | 0.8 | V/µs | ||||
| ts | セトリング・タイム | VS = ±15V、G = 1、10V ステップ | 0.1% まで | 14 | μs | ||
| 0.01% まで | 16 | ||||||
| tOR | 過負荷復帰時間 | VIN × G = VS | 3 | μs | |||
| THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | G = 1、f = 1kHz、VO = 3.5VRMS | 0.002% | ||||
| 出力 | |||||||
| VO | 電圧出力 | RL = 10kΩ | (V-) + 0.5 | (V+) - 1.2 | V | ||
| TA = -40℃~+85℃ | (V-) + 0.5 | (V+) - 1.2 | |||||
| RL = 2kΩ | (V-) + 1.5 | (V+) - 1.5 | |||||
| TA = -40℃~+85℃ | (V-) + 1.5 | (V+) - 1.5 | |||||
| ISC | 短絡電流 | ±35 | mA | ||||
| CL | 容量性負荷駆動能力 | 「代表的特性」を参照 | |||||
| ZO | 開ループ出力インピーダンス | f = 1MHz | 40 | Ω | |||
| 電源 | |||||||
| IQ | アンプごとの静止電流 | IO = 0A | ±790 | ±825 | µA | ||
| TA = -40℃~+85℃ | ±900 | ||||||