JAJSOK7G April 2022 – January 2024 OPA2310 , OPA310 , OPA4310
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、V+ = 2.75V、V– = -2.75V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、VCM = VS/2、VOUT = VS/2 (特に記述のない限り)
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 25℃ |
デバイス数 = 70 | 平均 = –36μV | シグマ = 215μV |
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 25℃ |
デバイス数 = 140 | 平均 = 0.6pA | シグマ = 1.2pA |
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 25℃ |
デバイス数 = 140 | 平均 = 0.2pA | シグマ = 1.5pA |
VS = 5.5V、VCM = V– | デバイス数 = 72 |
V+ = 2.75V、V- = -2.75V | |
デバイス数 = 72 |
V+ = 2.75V、V– = –2.75V、VCM > (V+) – 0.6V | |
デバイス数 = 72 |
VS = 5.5V、VCM = VS/2 |
V+ = 2.75V、V– = –2.75V、VCM = VS/2 |
RL = 10kΩ |
V+ = 2.75V、V- = -2.75V |
V+ = 0.9V、V– = –0.9V |
VS = 5.5V | VCM = 2.5V | G = 1 |
BW = 80kHz | VOUT = 0.5VRMS |
VS = 5.5V | VCM = 2.5V | f = 1kHz |
G = 1 | BW = 80kHz |
VCM = VS/2 |
VCM = VS/2 |
G = 1 | VIN = 100mVpp |
G = 1 | VIN = 6VPP |
G = -10 | VIN = 600mVPP | |
G = -1 | VIN = 10mVPP | CL = 10pF |
G = 1 | VIN = 4VPP | CL = 10pF |
G = -1 | VIN = 4VPP | CL = 10pF |
VS = 5.5V |
V+ = 2.75V、V- = -2.75V |
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = -40℃~+125℃ |
デバイス数 = 70 | ||
平均 = 0.5μV/℃ | シグマ = 0.3μV/℃ |
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 85℃ |
デバイス数 = 140 | 平均 = 4.6pA | シグマ = 1.3pA |
VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 85℃ |
デバイス数 = 70 | 平均 = 0.3pA | シグマ = 1.6pA |
VS = 5.5V、VCM = V+ | デバイス数 = 72 |
V+ = 2.75V、V– = -2.75V、(V–) < VCM < (V+) – 0.6V | |
デバイス数 = 72 |
VCM = (V–) | デバイス数 = 72 |
VS = 5.5V、VCM = VS/2 |
V+ = 2.75V、V– = –2.75V、VCM = VS/2 |
CL = 10pF |
CL = 10pF |
V+ = 2.75V、V- = -2.75V |
V+ = 0.9V、V– = –0.9V |
VS = 1.5V~5.5V |
VS = 5.5V、(V–) < VCM < (V+) - 0.6V |
VS = 5.5V | VCM = 2.5V | G = -1 |
BW = 80kHz | VOUT = 0.5VRMS |
VS = 5.5V | VCM = 2.5V | f = 1kHz |
G = -1 | BW = 80kHz |
V+ = 2.75V、V- = -2.75V |
G = -1 | VIN = 100mVpp |
G = -10 | VIN = 600mVPP |
G = 1 | VIN = 10mVPP | CL = 10pF |
G = 1 | VIN = 4VPP | CL = 10pF |
G = 1 | VIN = 4VPP | CL = 10pF |
V+ = 2.75V、V- = -2.75V |