JAJSPW7C October   2023  – April 2025 OPA2323 , OPA323 , OPA4323

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 シングル チャネルの熱に関する情報
    5. 6.5 デュアル チャネルの熱に関する情報
    6. 6.6 クワッド チャネルの熱に関する情報
    7. 6.7 電気的特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  動作電圧
      2. 7.3.2  レール ツー レール入力
      3. 7.3.3  レール ツー レール出力
      4. 7.3.4  同相信号除去比 (CMRR)
      5. 7.3.5  容量性負荷および安定度
      6. 7.3.6  過負荷回復
      7. 7.3.7  EMI 除去
      8. 7.3.8  ESD および電気的オーバーストレス
      9. 7.3.9  入力 ESD 保護
      10. 7.3.10 シャットダウン機能
      11. 7.3.11 露出サーマル パッド付きパッケージ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 OPAx323 ローサイド電流センシング アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4.     商標
    5. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DYY|14
  • PW|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

VS = (V+) - (V-) = 1.8V~5.5V (±0.85V~±2.75V) の場合 (TA = 25℃時)、RL = 10kΩ を VS/2、VCM = VS/2、および VOUT = VS/2 に接続 (特に記述のない限り)。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 VS = 1.8 V~5.5 V  ±0.15 ±1.25 mV
VS = 1.8 V~5.5 V  TA = –40℃~125℃ ±1.35
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト(1) VS = 1.8 V~5.5 V  TA = –40℃~125℃ ±0.4 ±1.8 μV/℃
PSRR 入力オフセット電圧と電源との関係 VS = 1.8 V~5.5 V  ±5 ±20 μV/V
チャネル セパレーション f = 10kHz ±1 μV/V
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流(1) VS = 1.8V、VS = 5V ±0.5 ±20 pA
VS = 1.8V、VS = 5V TA = –40℃~125℃ ±1600 pA
IOS 入力オフセット電流 (1) VS = 1.8V、VS = 5V ±0.25 pA
VS = 1.8V、VS = 5V TA = –40℃~125℃ ±120 pA
ノイズ
EN 入力電圧ノイズ f = 0.1Hz ~10Hz   2.8 μVPP
eN 入力電圧ノイズ密度 f = 100Hz 24 nV/√Hz
f = 1kHz   9  
f = 10kHz   5.5  
iN 入力電流ノイズ (2) f = 1kHz   20   fA/√Hz
入力電圧範囲
VI 入力電圧範囲 VS = 1.8V~5.5V (V-) - 0.2 (V+) + 0.15 V
CMRR 同相除去比 VS = 5.5V、(V–) – 0.2V ≤ VCM ≤ (V+) + 0.10V 100 114 dB
VS = 5.5V、(V–) – 0.2V ≤ VCM ≤ (V+) + 0.15V 90 104 dB
VS = 5.5V、(V–) – 0.2V ≤ VCM ≤ (V+) + 0.15V TA = –40℃~125℃ 84 dB
VS = 1.8V、(V–) – 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) + 0.05V 85 103 dB
VS = 1.8V、(V–) – 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) + 0.05V TA = –40℃~125℃ 80 dB
入力インピーダンス
ZID 差動 80 || 2 GΩ || pF
ZICM 同相 100 || 1 GΩ || pF
開ループ ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン VS = 1.8V、(V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V、RL = 10kΩ to V/ 2 103 120 dB
VS = 1.8V、(V–) + 0.2V < VO < (V+) – 0.2V、RL = 2kΩ to V/ 2 100 115 dB
VS = 5.5V、(V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V、RL = 10kΩ to V/ 2 112 125 dB
VS = 5.5V、(V–) + 0.2V < VO < (V+) – 0.2V、RL = 2kΩ to V/ 2  108 120 dB
周波数応答
GBW ゲイン帯域幅積 VS = 5.5V、G = +1、RL = 10kΩ、CL = 100pF TA = 25℃ 20 MHz
SR スルー レート VS = 5.5V、G = +1、VSTEP = 5V、RL = 10kΩ、CL = 100pF 33 V/μs
THD+N 全高調波歪み + ノイズ (3) VS = 5V、G = +1、VO = 4VP-P、f = 10kHz、RL = 600Ω ~ VS / 2、 CL = 50pF 0.00125 %
tS セトリング時間 0.1% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 4V、G = +1、CL = 10pF 200 ns
0.1% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 10pF 150
0.01% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 4V、G = +1、CL = 10pF 250
0.01% まで、VS = 5.5V、VSTEP = 2V、G = +1、CL = 10pF 200
GM ゲイン マージン  VS = 5.5V、G = +1、RL = 10kΩ、CL = 30pF 15 dB
VS = 1.8V、G = +1、RL = 10kΩ、CL = 30pF 15 dB
PM 位相マージン  VS = 5.5V、G = +1、RL = 10kΩ、CL = 30pF 50 °
VS = 1.8V、G = +1、RL = 10kΩ、CL = 30pF 52.5 °
toverload 過負荷回復時間 VIN × ゲイン > VS 130 ns
EMIRR 電磁干渉除去比 f = 1.8GHz、VIN_EMIRR = 100mV 62 dB
出力
Vo 電圧出力スイング (レールから) VS = 1.8V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続   15 25 mV
VS = 5.5V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続   25 35 mV
VS = 5.5V、RL = 2kΩ を VS/2 に接続   45 55 mV
ISC 短絡電流 (4) VS = 1.8V ±20 ±40 mA
VS = 5.5V ±80 ±110 mA
ZO オープン ループ出力インピーダンス f = 10kHz 80 Ω
電源
IQ アンプごとの静止電流 VS = 5.5V、IO = 0A 1.6 1.9 mA
TA = –40℃~125℃ 2.0
パワーオン時間 VS = 0V ~ 5.5V、90% IQ レベル
 
25 μs
シャットダウン
IQSD アンプごとのシャットダウン電流 (7) すべてのアンプを無効化、SHDN = V– 0.5 1 µA
すべてのアンプを無効化、SHDN = V–、TA = –40℃ ~ 125℃ 1.5 µA
ZSHDN シャットダウン時の出力インピーダンス(7) アンプがディセーブル 43 || 11.5 GΩ || pF
VIH ロジック High スレッショルド電圧 (アンプがイネーブル)(7) (V-) + 1.15  V
VIL ロジック Low スレッショルド電圧 (アンプがディセーブル)  (V-) + 0.20  V
tON アンプのイネーブル時間 (フル シャットダウン) (5) (6) (7) G = +1、VCM = VS/2、VO = 0.9 × VS/2、RL を V- に接続 8 μs
アンプのイネーブル時間 (部分的シャットダウン) (5) (6) (7) G = +1、VCM = VS/2、VO = 0.9 × VS/2、RL を V- に接続 7.5
tOFF アンプのディセーブル時間 (5) (7) G = +1、VCM = VS/2、VO = 0.1 × VS/2、RL を V- に接続 1.5 μs
SHDN ピンの入力バイアス電流 (ピンごと)(7) (V+) ≧ SHDN ≧ (V-) + 1V 30 nA
(V-) ≦ SHDN ≦ (V-) + 0.2V 60
最大または最小制限データは特性評価結果に基づいて規定されています。 
入力電流ノイズ データの標準値は、設計シミュレーションの結果に基づいて規定されています。
3 次フィルタ、-3dB で帯域幅 = 80kHz。
ここで規定されている短絡電流は、短絡電流のソースとシンクの平均値です。
ディセーブル時間 (tOFF) とイネーブル時間 (tON) は、SHDN ピンに印加される信号の 50% ポイントと、出力電圧が 10% (ディセーブル) または 90% (イネーブル) レベルに達する時点との時間間隔として定義されます。
フル シャットダウンとは、デュアル デバイスではチャネル 1 と 2 の両方がディセーブルである (SHDN1 = SHDN2 = V–) こと、クワッド デバイスではチャネル 1~4 のすべてがディセーブルである (SHDN12 = SHDN34 = V–) ことです。部分的シャットダウンのときは、1 本の SHDN ピンのみが実行されます。このモードでは内部バイアス回路が動作し続け、イネーブル時間が短くなります。
「シャットダウン」セクションはプレビュー段階です