JAJSKH3E December 2020 – October 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この例では、図 7-2 に示す CO センサの電気的モデルを使用してセンサ性能をシミュレーションしています。このシミュレーションは、69nA/ppm の感度を持つ CO センサをモデル化するように設計されています。電源電圧と最大 A/D コンバータ (ADC) の入力電圧は 2.5V で、最大濃度は 300ppm です。