JAJSKH3E December 2020 – October 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx391 はユニティ・ゲイン安定の高精度オペアンプで、予期しない出力および位相反転は発生しません。OPAx391 は完全なレール・ツー・レール入力用に最適化されているため、低電圧、単一電源動作、または分割電源使用が可能です。これらの小型、高精度、低ノイズのオペアンプは、電源を 100mV 上回る同相範囲を持つ高インピーダンス入力を備えており、全入力範囲で全電源電圧を許容します。OPAx391 高精度アンプは、センサ・アプリケーション、低ゲインまたは高ゲインの低消費電力アナログ・シグナル・チェーン・アプリケーション、低消費電力のディスクリート MOSFET またはバイポーラ・ドライバ向けに設計されています。