JAJSKH3E December 2020 – October 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 5.0V | ±10 | ±45 | μV | ||
VCM = (V+) - 0.3V、VS = 5.0V | ±60 | ±750 | |||||
VCM = (V-) - 0.1V | ±15 | ±80 | |||||
TA = -40℃~+125℃ (1) | ±600 | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = 0℃~85℃ (1) | ±1 | ±5 | μV/℃ | ||
TA = -40℃~+125℃ (1) | ±1.2 | ±6 | |||||
PSRR | 電源除去比 | VCM = (V-) - 0.1V | 40 | μV/V | |||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流 | TA = 25℃(1) | ±0.01 | 0.8 | pA | ||
TA = 0℃~85℃ (1) | 5 | ||||||
TA = -40℃~+125℃ (1) | OPA391DCK | 30 | |||||
OPA2391YBJ | 35 | ||||||
IOS | 入力オフセット電流 | TA = 25℃(1) | ±0.01 | 0.8 | pA | ||
TA = 0℃~85℃ (1) | 5 | ||||||
TA = -40℃~+125℃ (1) | 30 | ||||||
ノイズ | |||||||
入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz、VCM = (V–) | 0.91 | μVRMS | ||||
6.0 | μVPP | ||||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 10Hz | 130 | nV/√Hz | |||
f = 1kHz | 60 | ||||||
f = 10kHz | 55 | ||||||
in | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | 30 | fA/√Hz | |||
入力電圧 | |||||||
VCM | 同相電圧 | TA = -40℃~+125℃ (1) | (V-) - 0.1 | (V+) + 0.1 | V | ||
CMRR | 同相除去比 | (V-) - 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) - 1.5V | OPA391DCK | 89 | 100 | dB | |
OPA2391YBJ | 100 | ||||||
(V-) - 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) - 1.5V、VS = 5.5V | 100 | 121 | |||||
TA = -40℃~+125℃ (1) | 90 | 100 | |||||
(V+) - 0.6V ≤ VCM ≤ (V+) + 0.1V | 69 | ||||||
入力インピーダンス | |||||||
Zid | 差動入力インピーダンス | 0.1 || 1 | GΩ || pF | ||||
Zic | 差動入力インピーダンス | 1 || 1 | TΩ || pF | ||||
開ループ ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 5.5 V | (V–) + 0.1V <
VO < (V+) – 0.1V、 VCM = (V–) –100mV |
100 | 121 | dB | |
(V–) + 0.45V <
VO < (V+) – 0.45V、 VCM = (V–) –100mV、RL = 2kΩ |
100 | 121 | |||||
VS = 1.7 V | (V–) + 0.1V <
VO < (V+) – 0.1V、 VCM = (V+) – 1.5V |
90 | 113 | ||||
(V–) + 0.45V <
VO < (V+) – 0.45V、 VCM = (V+) – 1.5V、RL = 2kΩ |
90 | 107 | |||||
周波数応答 | |||||||
UGB | ユニティ ゲイン帯域幅 | G = 1 | IOUT = 0µA | 450 | kHz | ||
IOUT = 0µA、RL = 50kΩ | 0.85 | MHz | |||||
IOUT = 100µA | 0.75 | ||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | 無負荷 | 1 | MHz | |||
SR | スルー レート | G = -1、4V ステップ | 1 | V/μs | |||
tS | セトリング時間 | 0.1% まで、VS = 5.5V、G = 1、1V ステップ | 8 | μs | |||
tOR | 過負荷回復時間 | VIN × G = VS | 15 | μs | |||
出力 | |||||||
VO | 電圧出力スイング (レールから) | 無負荷 | 3 | mV | |||
10 | |||||||
RL = 2kΩ | 40 | ||||||
TA = -40℃~+125℃ (1) | OPA391DCK | 10 | |||||
OPA2391YBJ | 12 | ||||||
ISC | 短絡電流 | VS = 5.5 V | 45 | 60 | mA | ||
ZO | オープン ループ出力インピーダンス | f = 1MHz、無負荷 | 1.6 | kΩ | |||
電源 | |||||||
IQ | アンプごとの静止電流 | VCM = (V+) - 1.5V | 23.5 | 30 | µA | ||
TA = -40℃~+125℃ (1) | 32 | ||||||
シャットダウン (OPA2391YBJ のみ) | |||||||
IQSD | 静止電流 (アンプ 1 個あたり)(2) | すべてのアンプがディセーブル、EN = (V-) | 3.5 | µA | |||
VIH | High レベル入力電圧 (2) | アンプがイネーブル | (V+) – 0.5 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 (2) | アンプがディセーブル | (V-) + 0.5 | V | |||
tON | アンプのイネーブル時間 (2) | G = 1、VOUT = 0.9 × VS/2(3) | 75 | μs | |||
tOFF | アンプのディセーブル時間(2) | G = 1、VOUT = 0.1 × VS/2(3) | 4 | μs | |||
EN ピン入力リーク電流(2) | VIH = (V+) | ±0.01 | µA | ||||
VIL = (V-) | -0.3 |