JAJSKH3E December   2020  – October 2024 OPA2391 , OPA391 , OPA4391

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:OPA391
    5. 5.5 熱に関する情報:OPA2391
    6. 5.6 熱に関する情報:OPA4391
    7. 5.7 電気的特性:OPA391DCK、OPA2391YBJ
    8. 5.8 電気的特性:OPA2391DGK、OPA4391PW
    9. 5.9 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 低い入力バイアス電流
      2. 6.3.2 入力差動電圧
      3. 6.3.3 容量性負荷駆動能力
      4. 6.3.4 EMI 除去
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 3 端子 CO ガス センサ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 4mA~20mA のループ設計
        1. 7.2.2.1 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイスのサポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:OPA2391DGK、OPA4391PW

VS = 1.7V~5.5V、TA = 25℃、RL = 10kΩ、VCM = VS/2 の場合 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 VS = 5.0V OPA2391DGK ±10 ±70 μV
OPA4391PW ±10 ±85
VCM = (V+) - 0.3V ±60 ±750
VCM = (V-) - 0.1V OPA2391DGK ±15 ±85
OPA4391PW ±15 ±80
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = 0℃~85℃ (1) ±1 ±5 μV/℃
PSRR 電源除去比 VCM = (V-) - 0.1V 40 μV/V
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 TA = 25℃(1) ±0.01 0.8 pA
TA = 0℃~85℃ (1) 5
IOS 入力オフセット電流 TA = 25℃(1) ±0.01 0.8 pA
TA = 0℃~85℃ (1) 5
ノイズ
入力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz、VCM = (V–) 0.91 μVRMS
6.0 μVPP
en 入力電圧ノイズ密度 f = 10Hz 130 nV/√Hz
f = 1kHz 60
f = 10kHz 55
in 入力電流ノイズ密度 f = 1kHz 30 fA/√Hz
入力電圧
VCM 同相電圧 TA = -40℃~+85℃ (1) (V-) - 0.1 (V+) + 0.1 V
CMRR 同相除去比 (V-) - 0.1V ≤ VCM ≤ (V+) - 1.5V 86 100 dB
VS = 5.5 V 100 121
(V+) - 0.6V ≤ VCM ≤ (V+) + 0.1V 69
入力インピーダンス
Zid 差動入力インピーダンス 0.1 || 1 GΩ || pF
Zic 差動入力インピーダンス 1 || 1 TΩ || pF
開ループ ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン VS = 5.5 V (V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V、
VCM = (V–) –100mV
100 121 dB
(V–) + 0.45V < VO < (V+) – 0.45V、
VCM = (V–) –100mV、RL = 2kΩ
100 121
VS = 1.7 V (V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V、
VCM = (V+) – 1.5V
90 113
(V–) + 0.45V < VO < (V+) – 0.45V、
VCM = (V+) – 1.5V、RL = 2kΩ
86 107
周波数応答
UGB ユニティ ゲイン帯域幅 G = 1 IOUT = 0µA 450 kHz
IOUT = 0µA、RL = 50kΩ 0.85 MHz
IOUT = 100µA 0.75
GBW ゲイン帯域幅積 無負荷 1 MHz
SR スルー レート G = -1、4V ステップ 1 V/μs
tS セトリング時間 0.1% まで、VS = 5.5V、G = 1、1V ステップ 8 μs
tOR 過負荷回復時間 VIN × G = VS 15 μs
出力
VO 電圧出力スイング (レールから) 無負荷 3 mV
10
RL = 2kΩ 40
ISC 短絡電流 VS = 5.5 V 45 60 mA
ZO オープン ループ出力インピーダンス f = 1MHz、無負荷 1.6
電源
IQ アンプごとの静止電流 VCM = (V+) - 1.5V 23.5 30 µA
TA = -40℃~+125℃ (1) 32
複数のロットにわたるデバイスの母集団ベンチ システムの測定から確立された仕様。