JAJSMX8 October 2020 OPA455
PRODUCTION DATA
OPA455 は高電圧 (150V)、大電流駆動 (45mA)、ユニティ・ゲイン安定オペアンプで、ゲイン帯域幅積は 6.5MHz、スルーレートは 32V/us です。アンプの出力範囲が広いので、このデバイスは高電圧ピエゾ駆動、アバランシェ・フォトダイオードのバイアス、および高電圧ハウランド電流ポンプまたは電圧出力段に関して優れた選択肢になります。
OPA455 は、過熱状態および電流過負荷に対する保護回路を内蔵しています。±6V~±75V (または 12V~150V の単一電源) の広い電源範囲で動作するように仕様が規定されています。また、Status Flag ピンはオープンドレイン出力であるため、標準低電圧ロジック回路の入力に簡単に接続できます。この高電圧オペアンプは優れた精度と広い出力振幅を実現しており、類似のアンプでよくある位相反転の問題も生じません。
出力は、イネーブル / ディセーブル (E/D) ピンを使用してディセーブルできます。この E/D ピンにはコモンのリターン・ピンがあるため、低電圧ロジック回路と簡単に接続できます。このディセーブルは入力信号パスに影響を及ぼさずに行われ、電力の節約だけでなく負荷の保護にもなります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA455 | HSOIC (8) | 4.89mm × 3.90mm |