デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
OPAx990-Q1 ファミリ (OPA990-Q1、OPA2990-Q1、OPA4990-Q1) は、高電圧 (40V) の汎用オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レールの入出力、低いオフセット (±300µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.6µV/℃、標準値) などの優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
OPAx990-Q1 は、電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい短絡電流 (±80mA)、高いスルーレート (4.5V/μs) などの独自機能を備えており、高電圧車載用アプリケーション向けの非常に柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。
OPAx990-Q1 ファミリのオペアンプは、いくつかの標準パッケージ (SOT-23、SOIC、TSSOP など) で供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
OPA990-Q1 | シングル | DBV (SOT-23、5)(2) | 2.9mm × 1.6mm |
DCK (SC70、5)(2) | 2mm × 1.25mm | ||
OPA2990-Q1 | デュアル | D (SOIC、8)(2) | 4.9mm × 3.9mm |
DGK (VSSOP、8)(2) | 3mm × 3mm | ||
OPA4990-Q1 | クワッド | D (SOIC、14)(2) | 8.65mm × 3.9mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 4.4mm |