JAJSRQ2A October 2023 – February 2024 OPA4990-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Device | Package Type |
Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) |
Reel Width W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 Quadrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA4990QPWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 330 | 12.4 | 6.9 | 5.6 | 1.6 | 8 | 12 | Q1 |
Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA4990QPWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 356 | 356 | 35 |