JAJSRQ2A October 2023 – February 2024 OPA4990-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx990-Q1 ファミリ (OPA990-Q1、OPA2990-Q1、OPA4990-Q1) は、高電圧 (40V) の汎用オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レールの入出力、低いオフセット (±300µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.6µV/℃、標準値) などの優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
OPAx990-Q1 は、電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい短絡電流 (±80mA)、高いスルーレート (4.5V/μs) などの独自機能を備えており、高電圧車載用アプリケーション向けの非常に柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。
OPAx990-Q1 ファミリのオペアンプは、いくつかの標準パッケージ (SOT-23、SOIC、TSSOP など) で供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
OPA990-Q1 | シングル | DBV (SOT-23、5)(2) | 2.9mm × 1.6mm |
DCK (SC70、5)(2) | 2mm × 1.25mm | ||
OPA2990-Q1 | デュアル | D (SOIC、8)(2) | 4.9mm × 3.9mm |
DGK (VSSOP、8)(2) | 3mm × 3mm | ||
OPA4990-Q1 | クワッド | D (SOIC、14)(2) | 8.65mm × 3.9mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 4.4mm |