JAJSGX0I February 2019 – August 2021 OPA2990 , OPA4990 , OPA990
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧、VS = (V+) - (V-) | 0 | 42 | V | |
信号入力ピン | 同相電圧(3) | (V-) - 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
差動電圧(3) | VS + 0.2 | V | ||
電流(3) | -10 | 10 | mA | |
シャットダウン・ピン電圧(4) | V- | (V-) + 20 | V | |
出力短絡(2) | 連続 | |||
動作時の周囲温度、TA | -55 | 150 | ℃ | |
接合部温度、TJ | 150 | ℃ | ||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |