JAJSOU8B June 2022 – November 2022 OPA4991-EP
PRODUCTION DATA
OPA4991-EP は、高電圧 (40V) 汎用オペアンプであり、改良型プラスチック・パッケージで供給されます。このデバイスは、非常に優れた DC 精度と AC 性能 (たとえば、レール・ツー・レール入出力、低オフセット (±125µV、標準値)、低オフセット・ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅) を備えています。
電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷駆動能力 (1nF) などの独自の機能を備えた OPA4991-EP は、高電圧アプリケーション向けの堅牢な高性能オペアンプです。
OPA4991-EP は、SOT-23 (DYY) パッケージで供給され、-55℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA4991-EP | SOT-23 (14) | 4.20mm × 1.90mm |