JAJSIS4H March 2020 – March 2024 OPA2991-Q1 , OPA4991-Q1 , OPA991-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx991-Q1 は 2.7V~40V (±1.35V~±40V) での動作が規定されており、多くの仕様は -40℃~125℃で適用されます。動作電圧または温度に関して大きな変動を示す可能性があるパラメータについては、「代表的特性」を参照してください。
40V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス・コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの誤差を低減できます。バイパス・コンデンサの配置の詳細については、「レイアウト」を参照してください。