JAJSM98 November 2022 OPA4H199-SEP
PRODUCTION DATA
OPA4H199-SEP は、宇宙アプリケーション向けの高電圧 (40V) 汎用オペアンプです。このデバイスは、非常に優れた DC 精度と AC 性能 (たとえば、レール・ツー・レール入出力、低オフセット (±125µV、標準値)、低オフセット・ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅) を備えています。
電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷駆動能力 (1nF) などの独自の機能を備えた OPA4H199-SEP は、高電圧宇宙アプリケーション向けの堅牢な高性能オペアンプです。
OPA4H199-SEP は、放射線耐性を強化した小型の 14 ピン SOT-23 (DYY) プラスチック・パッケージで供給されます。SOT-23 (DYY) パッケージの本体サイズは、従来の 14 ピン・セラミック・パッケージの 1/5 未満です。 OPA4H199-SEP は -55℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA4H199-SEP | SOT-23 (14) | 4.20mm × 1.90mm |