JAJSFD2A May 2018 – June 2018 OPA521
PRODUCTION DATA.
OPA521は、CENELECの周波数帯A、B、C、D、およびARIB STD-T84、FCC Part 15の電力線通信(PLC)伝導エミッション要件を満たしたライン・ドライバ・パワー・アンプであり、無効負荷への最大2.5Aの大電流、低インピーダンスのラインを駆動できます。内部保護構造が最適化されているため、外付けの保護部品を最小限に抑え、コスト効果およびスペース効率の高いシステムを実現できます。
OPA521は、3.8MHzの帯域幅で-7V/Vの閉ループ・ゲインを提供します。またモノリシックな集積回路により、電力線通信機器で高い信頼性を実現します。
OPA521ライン・ドライバは、7V~24Vの単一電源で動作し、標準的な負荷電流(IOUT=2.5A (最大値))では、広い出力振幅により公称24V電源で10VPPの能力が得られます。
過熱および短絡条件に対する保護機能を備えており、異常検出フラグにより、電流および熱の限度値を示します。シャットダウン・ピンも用意されているため、低消費電力状態に移行して、消費電流を58µA (標準値)に抑えることができます。
OPA521は表面実装の5mm×5mm、20ピンVQFN (RGW)パッケージで供給されます。-40℃~+125℃の拡張産業用接合部温度範囲で動作可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA521 | VQFN (20) | 5.00mm×5.00mm |