JAJSQI8F January 2001 – October 2023 OPA561
PRODUCTION DATA
OPA561 は、リアクティブな負荷に最大 1.2A のパルスを駆動できる、低コストでありながら大電流を制御できるオペアンプです。このモノリシック IC は、厳しい条件が要求される電力線搬送通信、レーザー ダイオード ドライバ、モーター制御アプリケーションで高い信頼性を実現します。また、高いスルーレートが、1MHz のフルパワー帯域幅と優れた直線性を提供しています。
設計の柔軟性を高めるため、OPA561 は 7V~15V の範囲のシングル電源、または ±3.5V~±7.5V のデュアル電源のいずれかで動作しており、シングル電源動作では入力同相範囲が接地よりも低い電位に対応できます。最大出力電流では、公称 15V 電源で出力信号の振幅が 12VPP まで拡張できます。
OPA561 は、過熱状態および電流過負荷に対する保護回路を内蔵しており、その上、ユーザーが選択可能な高精度の電流制限機能を備えています。電流制限は、低消費電力の抵抗器やポテンショメータ、または DAC (D/A コンバータ) を使用して、0.2A~1.2A の範囲で調整できます。電流制御ループの高速特性により、パルス負荷の条件下でも高い精度を実現することができます。
イネーブル / ステータス (E/S) ピンは、ピンを監視してデバイスがサーマル シャットダウン (アクティブ "Low") 状態にあるかどうかを判定する機能、強制的に "Low" 状態にして出力をディスエーブルにし負荷を切り離す機能の 2 つの機能を備えています。
OPA561 は小型の HTSSOP-20 PowerPAD IC パッケージで供給され、表面実装パッケージは熱強化されて、熱抵抗が非常に低くなっています。動作は産業用温度範囲に対応した 0℃~125℃ です。