OPA593 は高電圧 (85V)、高精度、広帯域 (10MHz)、大出力電流 (250mA) の、安定したユニティ・ゲインを持つパワー・オペアンプです。
OPA593 では、レーザー・トリミング技術によりオフセット電圧 (20µV、標準値) とオフセット電圧ドリフト (0.4µV/℃、標準値) を改善することで、キャリブレーションを不要にしています。このデバイスは、電源レールまでの差動入力電圧範囲を可能にし、マルチチャネル・システムでのセトリング性能の向上に役立つ、マルチプレクサ対応入力を備えています。
外部抵抗を使用することで、特定の精度で電流を制限できるため、より正確な測定が可能です。過電流状態または過熱状態の場合、デバイスが誤動作をステータス・フラグを使用して示します。内蔵のディスエーブル機能は、デバイスをシャットダウンするために使用し、これにより電力が抑制され、出力は高インピーダンス状態に設定されます。
このデバイスは安定したユニティ・ゲインを持つため、高インピーダンスのバッファとしての動作が可能です。広い帯域幅と高いスルーレートにより、高い信号ゲインを実現できます。このデバイスの大きな出力電流と容量駆動能力は、外付けの電界効果トランジスタ (FET) の駆動を可能にしており、これにより、デジタル電源などの内部でシステムに大電流を供給するために使用できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA593 | DNT (WSON, 12) | 4.00mm × 4.00mm |
Changes from Revision B (August 2022) to Revision C (November 2022)
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
Current Flag | 7 | Output | Overcurrent status flag |
E/D | 12 | Input | Enable and disable |
E/D Com | 1 | Input | Enable and disable common |
ILIMIT | 11 | Input | Current limit |
+IN | 4 | Input | Noninverting input |
–IN | 3 | Input | Inverting input |
NC | 2, 5 | — | No internal connection |
OUT | 9 | Output | Output |
Thermal Flag | 8 | Output | Overtemperature status flag |
Thermal Pad | Thermal pad | — | The thermal pad is internally connected to V–. The thermal pad must be soldered to a printed-circuit board (PCB) connected to V–, even with applications that have low power dissipation. |
V+ | 10 | Power | Positive (highest) power supply |
V– | 6 | Power | Negative (lowest) power supply |
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VS | Supply voltage, VS = (V+) – (V–) | 93 | V | |
Signal input pin voltage(2) | (V–) – 0.3 | (V+) + 0.3 | V | |
Status flag and E/D pin voltage(3) | E/D Com + 7 | V | ||
ILIMIT pin voltage | V– | (V–) + 3.35 | V | |
Status flag pins current(3) | 3 | mA | ||
Input current, all pins(2) | ±10 | mA | ||
Output short circuit current(4) | Continuous | |||
TJ | Junction temperature | –55 | 150 | °C |
TSTG | Storage temperature | –65 | 150 | °C |
VALUE | UNIT | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±1500 | V |
Charged-device model (CDM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-002(2) | ±500 |