SBOSA42 June 2024 OPA596
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Device | Package Type |
Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) |
Reel Width W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 Quadrant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA596DBVR | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.23 | 3.17 | 1.37 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
OPA596DBVT | SOT-23 | DBV | 5 | 250 | 180.0 | 8.4 | 3.23 | 3.17 | 1.37 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA596DBVR | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 213.0 | 191.0 | 35.0 |
OPA596DBVT | SOT-23 | DBV | 5 | 250 | 223.0 | 270.0 | 35.0 |