JAJSP64J December 2003 – March 2025 OPA695
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPA695 などの電流帰還型オペアンプは、外付け抵抗の値を適切に調整すると、信号ゲイン設定全体にわたってほぼ一定の帯域幅を保持できます。セクション 5.9にこの機能を示します。小信号帯域幅は、ゲインが増加してもわずかに減少するだけです。これらの特性曲線は、ゲイン設定ごとに帰還抵抗が変化していることも示しています。電流帰還型オペアンプの回路の反転側における RF の絶対値は、周波数応答補償要素として扱うことができ、RF と RG の比は信号ゲインを設定します。OPA695 の小信号周波数応答の解析回路を、図 7-1に示します。
図 7-1 電流帰還伝達関数解析回路この電流帰還型オペアンプ モデルの主な要素は次のとおりです。
電流帰還型オペアンプは、反転ノードの誤差電流を検出し (電圧帰還型オペアンプの差動入力誤差電圧とは対照的に)、この誤差電流を内部の周波数依存のトランスインピーダンス ゲインを介して出力に渡します。セクション 5.9に、この開ループ トランスインピーダンス応答を示します。この応答は、電圧帰還オペアンプの開ループ電圧ゲイン曲線に相当します。CFA の動作理論についてさらに理解を深めるにはTI プレシジョン ラボのトレーニング ビデオも参照してください。
図 7-2 に示す RF とゲインとの関係の値は、「代表的特性」を作るために使用された値とほぼ等しく、帯域幅の最適化が必要な設計のよい出発点となります。
図 7-2 推奨される帰還抵抗とノイズ ゲインとの関係