JAJSP64J December   2003  – March 2025 OPA695

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 VS = ±5V、OPA695ID、OPA695IDBV、OPA695DSG
    6. 5.6  電気的特性 VS = 5V、OPA695ID、OPA695IDBV、OPA695DSG
    7. 5.7  電気的特性:VS = ±5V、OPA695IDGK
    8. 5.8  電気的特性 VS = 5V、OPA695IDGK
    9. 5.9  代表的特性:VS = ±5V、OPA695IDBV、OPA695ID、OPA695DSG
    10. 5.10 代表的特性:VS = 5V、OPA695IDBV、OPA695ID、OPA695DSG
    11. 5.11 代表的特性:VS = ±5V、OPA695IDGK
    12. 5.12 代表的特性:VS = 5V、OPA695IDGK
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 広帯域電流帰還動作
      2. 6.3.2 入力および ESD 保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 取り扱い時の注意事項
        1. 7.1.1.1 帯域幅を最適化するための抵抗値の設定
        2. 7.1.1.2 出力電流と電圧
        3. 7.1.1.3 容量性負荷の駆動
        4. 7.1.1.4 歪み性能
        5. 7.1.1.5 ノイズ性能
        6. 7.1.1.6 熱解析
      2. 7.1.2 LO バッファ アンプ
      3. 7.1.3 広帯域のケーブル駆動アプリケーション
        1. 7.1.3.1 ケーブル モデム リターン パス ドライバ
        2. 7.1.3.2 任意波形ドライバ
      4. 7.1.4 差動 I/O アプリケーション
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
        1. 7.2.1.1 SAW フィルタ バッファ
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デザイン イン ツール
        1. 8.1.1.1 デモ用基板
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • DBV|6
  • DGK|8
  • DSG|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ノイズ性能

OPA695 は、電圧ノイズ項と電流ノイズ項の間のバランスが優れているため、低出力ノイズを実現します。反転電流ノイズ (22pA/√Hz) は、他のほとんどの電流帰還型オペアンプよりも低く、入力電圧ノイズ (1.8nV/√Hz) はユニティゲイン安定、広帯域、電圧帰還型オペアンプよりも低くなっています。低い入力電圧ノイズは、より高い非反転入力電流ノイズ (18pA/√Hz) と引き換えにして、実現しました。非反転ノードからの AC ソース インピーダンスが 50Ω 未満である限り、この電流ノイズは合計出力ノイズに大きく影響しません。オペアンプの入力電圧ノイズと 2 つの入力電流ノイズ項を組み合わせることで、さまざまな動作条件下で低出力ノイズが得られます。図 7-4 には、すべてのノイズ項を含めたオペアンプのノイズ解析モデルが示されています。このモデルでは、すべてのノイズ項は、nV/√Hz か pA/√Hz のいずれかのノイズ電圧または電流密度項として扱われます。

OPA695 オペアンプのノイズ指数解析モデル図 7-4 オペアンプのノイズ指数解析モデル

合計出力スポット ノイズ電圧は、寄与するすべての出力ノイズ電圧の 2 乗和の平方根として計算できます。式 1 は、図 7-8 に示されている項を使用した出力ノイズ電圧の一般的な式となります。

式 1. OPA695

この式をノイズ ゲイン (NG = (1 + RF/ RG)) で割ると、式 2 に示すように、非反転入力における等価入力換算スポット ノイズ電圧が得られます

式 2. OPA695

図 6-1に示すこれら 2 つの式をの OPA695 回路と部品の値で評価すると、合計出力スポット ノイズ電圧は 18.7nV/√Hz、合計等価入力スポット ノイズ電圧は 2.3nV/√Hz となります。この合計入力換算スポット ノイズ電圧は、オペアンプの電圧ノイズのみの仕様である 1.8-nV/√Hz よりも高くなります。これは、反転電流ノイズと帰還抵抗によって出力に追加されるノイズによるものです。高ゲイン構成で帰還抵抗を小さくすると (前述のように)式 2で与えられる総合入力換算電圧ノイズは、オペアンプの 1.8nV/√Hz に近付きます。たとえば、ゲイン +20 にすると (RF = 200Ω を使用して)、合計入力換算ノイズは 2.0nV/√Hz になります。

オペアンプのノイズ計算の詳細については、www.ti.com から入手可能な高速オペアンプのノイズ解析』アプリケーション ノートを参照してください