デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
OPA810 は、ピコアンペア (pA) の範囲のバイアス電流を持つ、シングル チャネル、電界効果トランジスタ (FET) 入力、電圧帰還型オペアンプです。OPA810 は 140MHz の小信号ユニティ ゲイン帯域幅でユニティ ゲイン安定であり、チャネルあたり 3.7mA (標準値) の小さな静止電流 (IQ) で優れた DC 精度と動的 AC 性能を実現しています。テキサス・インスツルメンツ独自の高速 SiGe BiCMOS プロセスで製造されており、静止電流が同等である他の FET 入力アンプに比べて大幅に性能が向上しています。70MHz のゲイン帯域幅積 (GBWP)、200V/µs のスルーレート、6.3nV/√Hz の小さい電圧ノイズを特長とする OPA810 は、広範な高忠実度データ アクイジションおよび信号処理アプリケーションで使うために設計されています。
OPA810 はレール ツー レールの入出力を持ち、オプトエレクトロニクス部品とアナログ / デジタル コンバータ (ADC) の入力の駆動や、デジタル / アナログ コンバータ (DAC) の出力で重い負荷を駆動する際のバッファリングのための 75mA のリニア出力電流を供給します。
OPA810 は、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲にわたって仕様が規定されています。OPA2810 は OPA810 のデュアルチャネル バリアントであり、8 ピン SOIC、SOT-23、VSSOP パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
OPA810 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6 mm |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8 mm | |
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1 mm |