JAJSHS6E August 2019 – August 2024 OPA810
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPA810 は、ピコアンペア (pA) の範囲のバイアス電流を持つ、シングル チャネル、電界効果トランジスタ (FET) 入力、電圧帰還型オペアンプです。OPA810 は 140MHz の小信号ユニティ ゲイン帯域幅でユニティ ゲイン安定であり、チャネルあたり 3.7mA (標準値) の小さな静止電流 (IQ) で優れた DC 精度と動的 AC 性能を実現しています。テキサス・インスツルメンツ独自の高速 SiGe BiCMOS プロセスで製造されており、静止電流が同等である他の FET 入力アンプに比べて大幅に性能が向上しています。70MHz のゲイン帯域幅積 (GBWP)、200V/µs のスルーレート、6.3nV/√Hz の小さい電圧ノイズを特長とする OPA810 は、広範な高忠実度データ アクイジションおよび信号処理アプリケーションで使うために設計されています。
OPA810 はレール ツー レールの入出力を持ち、オプトエレクトロニクス部品とアナログ / デジタル コンバータ (ADC) の入力の駆動や、デジタル / アナログ コンバータ (DAC) の出力で重い負荷を駆動する際のバッファリングのための 75mA のリニア出力電流を供給します。
OPA810 は、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲にわたって仕様が規定されています。OPA2810 は OPA810 のデュアルチャネル バリアントであり、8 ピン SOIC、SOT-23、VSSOP パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
OPA810 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6 mm |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8 mm | |
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1 mm |