OPA828 および OPA2828 (OPAx828) JFET 入力オペアンプは、OPA627 および OPA827 の次世代モデルであり、高速性と高い DC 精度および AC 性能が特徴です。これらのオペアンプは、低オフセット電圧、温度範囲全体で低ドリフト、低バイアス電流、低ノイズが特長であり、ノイズはわずか 60nVRMS (0.1Hz~10Hz) です。OPAx828 は ±4V~±18V の広い電源電圧範囲で動作し、供給電流は、チャネルごとに 5.5mA(標準値) です。
45MHz のゲイン帯域幅積 (GBW) や 150V/μs のスルー・レートなどの AC 特性と、高精度の DC 特性から、OPAx828 ファミリは各種のシステムに最適です。これには、16 ビット~18 ビットのミクスト・シグナル・システム、トランスインピーダンス (I/V 変換) アンプ、フィルタ、高精度の ±10V フロントエンド、および高インピーダンスのセンサ・インターフェイス・アプリケーションなど、高速で高分解能のデータ・アクイジション・システムが含まれます。
OPAx828 は、8 ピン SOIC パッケージと、熱的に強化された 8 ピン HVSSOP PowerPAD™ IC パッケージで供給されます。
部品番号 | チャネル | パッケージ (1) |
---|---|---|
OPA828 | シングル | D (SOIC、8) |
DGN (HVSSOP、8) | ||
OPA2828 | デュアル | DGN (HVSSOP、8) |