JAJSG32D September 2018 – December 2022 OPA2828 , OPA828
PRODUCTION DATA
アンプのフルパワー帯域幅は、スルーレートに起因する歪みが主要な誤差発生源になる前に、アンプの出力に供給可能な最大の正弦波信号の周波数を表します。図 7-11 に、この概念を図示します。
アンプの入力が非常に離れた場所で駆動されている場合 (反転入力に接続されているマルチプレクサがチャネルを変更する場合など)、セトリング・タイムを改善するためにスルー・ブースト回路がイネーブルになりますが、信号が歪むことがあります。歪みを小さくする必要がある場合は、入力間の距離が離れすぎないようにしてください。OPAx828 のフルパワー帯域幅は 1.2MHz で、10VPEAK の出力電圧を実現します。図 7-12 に、最大出力電圧を周波数の関数として示します。