このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
非補償型の電圧帰還オペアンプである OPA838 は、1.8nV/√Hz の入力ノイズ電圧で 300MHz という高ゲイン帯域幅積を実現し、必要なトリムされた消費電流はわずか 0.95mA です。これらの機能の組み合わせにより、信号レシーバ アプリケーションで入力電圧ノイズを最小限に抑える必要のあるフォトダイオード トランスインピーダンス設計や高電圧ゲイン段に対応する、極めて電力効率の高いデバイスを提供します。
推奨される 6V/V の最小非反転ゲインで動作した場合、-3dB 帯域幅は 90MHz になります。入力ノイズとオフセットが極めて低い電圧 OPA838 は、とりわけ高ゲインに最適です。たとえ 1000V/V の DC カップリング ゲインでも、±125mV の最大出力オフセット電圧で 300kHz の信号帯域幅を利用できます。
シングル チャネルの OPA838 は 6 ピン SOT-23、6 ピン SC70、8 ピン X2QFN パッケージで供給され、すべて電源シャットダウン機能があります。OPA838 は 5 ピンの SC70 パッケージでも供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
OPA838 | DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 1.25mm | |
DCK (SC70、6) | 2mm × 1.5mm | |
DXB (X2QFN、8)(3) | 1.4mm × 1.2mm |
PART NUMBER(1) | GBP (MHz) | 5V
IQ (mA, MAXIMUM 25°C) |
INPUT NOISE
VOLTAGE (nV/√ Hz) |
2VPP THD (dBc, 100kHz) |
RAIL-TO-RAIL INPUT/OUTPUT | DUALS |
---|---|---|---|---|---|---|
OPA838 | 300 | 0.99 | 1.9 | –110 | Negative in/out | None |
OPA837 | 50 | 0.625 | 4.7 | –120 | Negative in/out | OPA2837 |
OPA835 | 30 | 0.35 | 9.3 | –100 | Negative in/out | OPA2835 |
OPA836 | 110 | 1 | 4.8 | –115 | Negative in/out | OPA2836 |
LMP7717 | 88 | 1.4 | 5.8 | — | Negative in/out | LMP7718 |
OPA830 | 100 | 4.7 | 9.5 | –105 | Negative in/out | OPA2830 |
THS4281 | 38 | 0.93 | 12.5 | 12.5 | In/out | None |