OPA855-Q1 は、広帯域トランスインピーダンスや電圧アンプのアプリケーションに使用される広帯域、低ノイズのバイポーラ入力オペアンプです。デバイスがトランスインピーダンス・アンプ (TIA) として構成されているとき、8GHz のゲイン帯域幅積 (GBWP) により、数十 kΩ までのトランスインピーダンス・ゲインで高い閉ループ帯域幅が得られます。
次のグラフは、アンプが TIA として構成されているときの OPA855-Q1 の帯域幅およびノイズ特性を、フォトダイオード容量の関数として示したものです。合計ノイズは、DC から左側のスケールで計算された周波数 (f) までの帯域幅の範囲にわたって計算されます。OPA855-Q1 のパッケージにはフィードバック・ピン (FB) があるため、入力と出力の間の帰還回路接続が簡単になります。
OPA855-Q1 は、OPA855-Q1 を TDC7201 などの時間 / デジタル・コンバータと組み合わせて使用する光学的タイム・オブ・フライト (ToF) システムで動作するよう最適化されています。OPA855-Q1 を使うと、THS4541-Q1 などの差動出力アンプを接続した高分解能 LIDAR システムで高速 A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA855-Q1 | DSG (WSON, 8) | 2.00 mm × 2.00 mm |