JAJSJX2 October 2020 OPA856
PRODUCTION DATA
OPA856 は、広帯域トランスインピーダンスおよび電圧アンプ・アプリケーション用の広帯域、低ノイズのバイポーラ入力オペアンプです。デバイスがトランスインピーダンス・アンプ (TIA) として構成されているとき、1.1GHz のゲイン帯域幅積 (GBWP) により、低容量のフォトダイオード・アプリケーションで高い閉ループ帯域幅が可能になります。
下のグラフは、アンプが TIA として構成されているときの OPA856 の帯域幅およびノイズ特性を、フォトダイオード容量の関数として示したものです。合計ノイズは、DC から左側のスケールで計算された周波数 (f) までの帯域幅の範囲にわたって計算されます。OPA856 のパッケージにはフィードバック・ピン (FB) があるため、入力と出力の間の帰還回路接続が簡単になります。
OPA856 は、OPA856 を TDC7201 などの時間 / デジタル・コンバータと組み合わせて使用する光学的タイム・オブ・フライト (ToF) システムで動作するよう最適化されています。OPA856 を使うと、THS4541 や LMH5401 などの差動出力アンプを接続した高分解能 LIDAR システムで高速 A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPA856 | WSON (8) | 2.00 mm × 2.00 mm |