OPA859は、広帯域トランスインピーダンスおよび電圧アンプ・アプリケーション用の、広帯域、低ノイズのCMOS入力オペアンプです。デバイスがトランスインピーダンス・アンプ(TIA)として構成されているとき、0.9GHzのゲイン帯域幅積(GBWP)により、低容量のフォトダイオード・アプリケーションで高い閉ループ帯域幅が可能になります。
下のグラフは、アンプがTIAとして設定されているときのOPA859の帯域幅およびノイズ特性を、フォトダイオード容量の関数として示したものです。合計ノイズは、左側のスケールで、DC~計算する周波数(f)の帯域幅レンジにわたって計算されます。OPA859のパッケージにはフィードバック・ピン(FB)があるため、入力と出力の間の帰還回路接続が簡単になります。
OPA859は、OPA859をTDC7201などの時間/デジタル・コンバータと組み合わせて使用する光学的タイム・オブ・フライト(ToF)システムで動作するよう最適化されています。OPA859を使うと、THS4541やLMH5401などの差動出力アンプを接続した高分解能LIDARシステムの高速アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を駆動できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA859 | WSON (8) | 2.00mm×2.00mm |