JAJSKJ3J june 2020 – june 2023 OPA2863 , OPA4863 , OPA863
PRODUCTION DATA
OPAx863 デバイスは、2.7V~12.6V の電源電圧範囲で動作するように設計された低消費電力、ユニティ・ゲイン安定、レール・ツー・レール入出力の電圧帰還型オペアンプです。OPAx863 のチャネルあたりの消費電流はわずか 700μA であり、ゲイン帯域幅積は 50MHz、スルーレートは 105V/μs、電圧ノイズ密度は 5.9nV/√Hz です。
2.7V 電源で動作するレール・ツー・レール入力段は、携帯型バッテリ駆動アプリケーションに便利です。レール・ツー・レール入力段は、全入力同相電圧範囲にわたってゲイン帯域幅積とノイズに対してよく調整されているため、広い入力ダイナミック・レンジで優れた性能を実現します。OPA863 は、パワー・ダウン (PD) モードを備えており、3V 電源を使用した場合の PD 時静止電流 (IQ) は 1.5μA (最大値) で、電源オン / オフ時間は 6.5μs 以内です。
OPAx863 は、飽和出力での静止電流 IQ の増加を抑えるために、過負荷電力制限機能を備えており、電力が問題となるバッテリ駆動システムでの過剰な電力消費を防止できます。出力段は短絡保護されており、これらのデバイスは耐久性が求められる環境に対応しています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ |
---|---|---|
OPA863 | シングル | DBV (SOT-23、5) |
DBV (SOT-23、6) | ||
OPA2863 | デュアル | DGK (VSSOP、8) |
RUN (WQFN、10) | ||
D (SOIC、8) | ||
OPA4863 | クワッド | PW (TSSOP、14) |