デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
OPA892 および OPA2892 (OPAx892) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングルアンプの OPA892 とデュアルアンプの OPA2892 は AC 性能が非常に優れており、10V/V のゲインで 290MHz の帯域幅、700V/μs のスルーレート、30ns のセトリング タイム (0.1%) を実現します。OPAx892 は、10 以上および –9 以下のゲインで安定しています。これらのアンプには、200mA の大きな駆動能力があり、アンプごとに 7.5mA の電流しか消費しません。f = 1MHz において全高調波歪み (THD) が -68dBc である OPAx892 は、低歪みを必要とするアプリケーション用に設計されています。広い出力電圧範囲にわたって低歪みを維持するため、OPAx892 はイメージング、ソナー、オーディオなどの広いダイナミック レンジのアプリケーションに有用です。
部品番号 | アンプ | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
OPA892 | 1 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
OPA2892 | 2 | DGN (HVSSOP、8) | 3mm × 4.9mm |
VCC = ±15V、RL = 150Ω、f = 1MHz |