JAJSIS4H March 2020 – March 2024 OPA2991-Q1 , OPA4991-Q1 , OPA991-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx991-Q1 ファミリ (OPA991-Q1、OPA2991-Q1、OPA4991-Q1) は、車載アプリケーション用の高電圧 (40V) 汎用オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レール入出力、低いオフセット (±125μV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.3μV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8μVPP)、4.5MHz の帯域幅など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/μs)、高い容量性負荷駆動能力 (1nF) などの独自の機能を備えた OPAx991-Q1 は、高電圧車載アプリケーション用の堅牢な高性能オペアンプです。
OPAx991-Q1 ファミリのオペアンプは標準のパッケージ (SOT-23、SC70、SOIC、VSSOP、TSSOP など) で供給され、–40℃~125℃での動作が規定されています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
OPA991-Q1 | シングル | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |
DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm | ||
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm | ||
OPA2991-Q1 | デュアル | DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm |
PW (TSSOP、8) | 3mm × 6.4mm | ||
D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm | ||
OPA4991-Q1 | クワッド | DYY (SOT-23、14) | 4.2mm × 3.26mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | ||
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |