JAJSP26E August 2022 – July 2024 OPA2992-Q1 , OPA4992-Q1 , OPA992-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx992-Q1 ファミリ (OPA992-Q1、OPA2992-Q1、および OPA4992-Q1) は、高電圧 (40V) の汎用オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レール入出力、低いオフセット (±210µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.25µV/℃、標準値)、低いノイズ (1kHz 時に 7nV/√Hz、10kHz 時に 4.4nV/√Hz) など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい短絡電流 (±65mA)、大きいスルーレート (32V/µs) などの特長を備えた OPAx992-Q1 は、高電圧の車載用アプリケーションに適した柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。
OPAx992-Q1 ファミリのオペアンプは標準のパッケージ (SOIC、TSSOP、VSSOP、SOT-23、SC70 など) で供給され、–40℃~125℃での動作が規定されています。
部品番号(1) | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
OPA992-Q1 | DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | |
OPA2992-Q1 | DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm |
PW (TSSOP、8) | 3mm × 6.4mm | |
D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm | |
OPA4992-Q1 | PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |