JAJSIK9F June 2021 – March 2024 OPA2992 , OPA4992 , OPA992
PRODUCTION DATA
OPAx992 ファミリ (OPA992、OPA2992、OPA4992) は、高電圧 (40V) 汎用オペアンプのファミリです。
これらのデバイスは、レール ツー レールの入出力、低いオフセット (±210µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.25µV/℃、標準値) などの優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
OPAx992 は、電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい短絡電流 (±65mA)、高いスルーレート (32V/µs)、シャットダウンなどの特殊機能を備えており、高電圧産業用アプリケーション向けの非常に柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。