JAJSIK9F June 2021 – March 2024 OPA2992 , OPA4992 , OPA992
PRODUCTION DATA
OPAx992 ファミリは、DC 精度と AC 性能が優れています。これらのデバイスは、最高 40V の電源レールで動作し、真のレール ツー レール入出力、低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトに加えて、10.6MHz の帯域幅と、高い出力駆動を実現しています。これらの特長から、OPAx992 は高電圧の産業用アプリケーションに適した、堅牢で高性能なオペアンプです。