JAJSGQ5A December 2018 – December 2021 OPT3004
PRODMIX
柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、1 回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中であってもセンサが適切なウェイクアップ・イベントを調べて割り込みピンで通知します。デジタル出力は、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル・インターフェイスで通知されます。
OPT3004 は、低い消費電力と低い電源電圧で動作するので、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。