JAJSEU6A February 2018 – June 2018 OPT3101
PRODUCTION DATA.
OPT3101デバイスは、連続波、タイム・オブ・フライト(ToF)に基づいた近接センシングおよび範囲検出用の高速、高分解能のAFEです。ADC、タイミング・シーケンサ、デジタル処理エンジンを備えた、完全な深度処理パイプラインを内蔵しています。また、照明ドライバも内蔵しているため、対象となるアプリケーションのほとんどで使用できます。
周囲光除去比が高いことから、快晴時の130klxの日光など、極めて高い周囲光条件にも対応できます。
タイミング・シーケンサは高度に構成可能であり、各アプリケーションで消費電力と性能のトレードオフを調整できます。
位相、振幅、周囲環境の測定値からなる深度データが提供され、温度やクロストークに起因する誤差については、較正サブシステムが位相データの較正をサポートします。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPT3101 | VQFN (28) | 5.00mm×4.00mm |