このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
OPT4041 は、2 つの独立したチャネルで可視光の強度を測定する光 / デジタル センサ (シングル チップのルクス メーター) です。ALS チャネルのスペクトル応答は人間の目の明所視応答によく合致します。一方、WB チャネルのスペクトル応答は幅が広く、広範囲の光スペクトルを測定します。ALS チャネルは特別に設計されたフィルタにより、一般的な光源から近赤外線成分を除去し、正確な光の強度を測定します。OPT4041 の出力は片対数で、バイナリ対数フルスケール光レンジと、各レンジ内での非常に線形な応答を備えています。可視チャネルには 9 つのバイナリ光レンジがあり、585μlux~157klux の測定能力と 28 ビットの実効ダイナミック レンジを実現します。広帯域チャネルには 7 つの光レンジがあり、192.3pW/cm2~12.91mW/cm2 の測定能力と 26 ビットの実効ダイナミック レンジを実現します。内蔵の自動レンジ選択ロジックにより、光レベルに基づいてデバイスのゲイン設定が動的に調整されるため、ユーザーの入力なしであらゆる条件下で可能な限り最高の分解能が得られます。
OPT4041 は、両方のチャネルに工学的光学フィルタを搭載しており、強力な帯域外除去を実現します。可視チャネルに強力な赤外線除去機能があるため、特に審美的な理由でセンサを暗色のガラス下に配置した場合に、あらゆる光源にわたって高いルクス精度を維持できます。WB チャネルはスペクトル応答の範囲が広く、850nm および 940nm の NIR 波長を含む広範囲のスペクトル成分を測定できます。
OPT4041 は、ユーザーの使いやすさ向上のために光レベル検出機能を必要とするシステム向けに設計されており、通常、人間の目との一致度が低く近赤外線除去機能が劣る低精度のフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品として利用できます。
OPT4041 デバイスは、12 ステップでチャネル当たり 600μs~800ms の光変換時間で動作するように設定でき、アプリケーションのニーズに応じたシステムの柔軟性を実現します。変換時間には、光の積分時間とアナログ / デジタル (ADC) 変換時間が含まれます。測定の分解能は、光の強度と積分時間の組み合わせによって決定され、実質的に最小 585μlux までの光強度の変化を測定できます。
柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、レジスタ書き込みまたはハードウェア ピンによる 1 回のみの測定も可能です。本デバイスは、スレッショルド検出ロジックを備えており、センサが適切なウェイクアップ イベントが割り込みピン経由で報告されるのを待機している間、プロセッサはスリープできます。
このセンサは、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル インターフェイス上の光レベルを表すデジタル出力を報告します。出力レジスタの内部先入れ先出し (FIFO) を使用すると、センサからの測定値を低速で読み出すと同時に、デバイスでキャプチャされたすべてのデータを保持できます。また、OPT4041 は I2C バースト モードもサポートしており、ホストは最小限の I2C オーバーヘッドで FIFO からデータを読み取ることができます。
OPT4041 は、低い消費電力と低い電源電圧で動作するので、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。