JAJSH62O
October 2004 – September 2023
PCA9306
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
Switching Characteristics AC Performance (Translating Down) (EN = 3.3 V)
6.7
Switching Characteristics AC Performance (Translating Down) (EN = 2.5 V)
6.8
Switching Characteristics AC Performance (Translating Up) (EN = 3.3 V)
6.9
Switching Characteristics AC Performance (Translating Up) (EN = 2.5 V)
6.10
Typical Characteristics
7
Parameter Measurement Information
8
Detailed Description
8.1
Overview
8.1.1
Definition of threshold voltage
8.1.2
Correct Device Set Up
8.1.3
Disconnecting an I2C target from the Main I2C Bus Using the EN Pin
8.1.4
Supporting Remote Board Insertion to Backplane with PCA9306
8.1.5
Switch Configuration
8.1.6
Controller on Side 1 or Side 2 of Device
8.1.7
LDO and PCA9306 Concerns
8.1.8
Current Limiting Resistance on VREF2
8.2
Functional Block Diagram
8.3
Feature Description
8.3.1
Enable (EN) Pin
8.3.2
Voltage Translation
8.4
Device Functional Modes
9
Application and Implementation
9.1
Application Information
9.1.1
General Applications of I2C
9.2
Typical Application
9.2.1
Design Requirements
9.2.2
Detailed Design Procedure
9.2.2.1
Bidirectional Voltage Translation
9.2.2.2
Sizing Pullup Resistors
9.2.2.3
PCA9306 Bandwidth
9.2.3
Application Curve
10
Power Supply Recommendations
11
Layout
11.1
Layout Guidelines
11.2
Layout Example
12
Device and Documentation Support
12.1
Receiving Notification of Documentation Updates
12.2
サポート・リソース
12.3
商標
12.4
静電気放電に関する注意事項
12.5
用語集
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DQE|8
MPSS008B
DCU|8
MPDS050E
DCT|8
MPDS049D
YZT|8
MXBG045G
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsh62o_oa
jajsh62o_pm
1
特長
混在モードの I
2
C アプリケーションで、 SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
I
2
C バスおよび SMBus 互換
最大伝播遅延が 1.5ns 未満で、Standard-mode および Fast-mode の I
2
C デバイスと複数のコントローラに対応
次の電圧レベル変換が可能
1.2V の V
REF1
と、1.8V、2.5V、3.3V、
5V の V
REF2
1.8V の V
REF1
と、2.5V、3.3V、5V の V
REF2
2.5V の V
REF1
と、3.3V または 5V の V
REF2
3.3V の V
REF1
と、5V の V
REF2
方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換
入力および出力ポート間のオン抵抗が 3.5Ω と低いことにより信号の歪みを低減
オープン・ドレインの I
2
C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
5V 許容の I
2
C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
EN = LOW のとき SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
EN = LOW のとき、絶縁のためのロックアップ・フリー動作
フロースルー・ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を上回る ESD 保護
2000V、人体モデル (A114-A)
1000V、デバイス帯電モデル (C101)