この 2 線式双方向バス (I2C) 用 4 ビット I/O エクスパンダは、2.3V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。I2C インターフェイス [シリアル・クロック (SCL)、シリアル・データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
PCA9536 は、構成 (入力または出力選択)、入力ポート、出力ポート、極性反転 (アクティブ HIGH またはアクティブ LOW) 用の 4 ビット・レジスタを搭載しています。電源オン時、I/O は VCC への弱いプルアップを備えた入力として構成されます。ただし、システム・コントローラが I/O 構成ビットに書き込むことにより、I/O を入力または出力とすることができます。PCA9536 に外部から信号が印加されていない場合、内部プルアップ抵抗により、電圧レベルは 1 すなわち HIGH になります。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力ポート・レジスタに保存されます。入力ポート・レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。システム・コントローラはすべてのレジスタを読み出すことができます。
タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、システム・コントローラは、パワーオン・リセット機能を利用して PCA9536 をリセットできます。これにより、レジスタはデフォルト状態になり、I2C/SMBus ステート・マシンは初期化されます。
本デバイスの出力 (ラッチ付き) は、LED を直接駆動できるように大電流駆動能力を備えていますが、消費電流は小さくなっています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
PCA9536 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision G (June 2014) to Revision H (March 2022)
Changes from Revision F (September 2008) to Revision G (June 2014)