JAJSVD6K July 2001 – September 2024 PCF8574
PRODUCTION DATA
この 2 線式双方向バス (I2C) 用 8 ビット入出力 (I/O) エクスパンダは、2.5V~6V の VCC で動作するように設計されています。
PCF8574 デバイスは、I2C インターフェイス [シリアル クロック (SCL)、シリアル データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
このデバイスには 8 ビット、疑似双方向の I/O ポート (P0~P7) があり、大電流駆動能力を持つラッチ付き出力によりLEDを直接駆動できます。それぞれの疑似双方向 I/O は、データ方向制御信号を使用せずに、入力または出力として使用できます。電源投入時、 I/O は HIGH になります。このモードでは、VCCへの電流源のみがアクティブになります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
PCF8574 | TVSOP (DGV) (20) | 5mm × 6.40 mm |
SOIC (DW、16) | 10.3mm × 10.3mm | |
PDIP (N、16) | 19.3mm × 9.4 mm | |
TSSOP (PW、20) | 6.5mm × 6.4 mm | |
VQFN (RGT、16) | 3mm × 3mm | |
VQFN (RGY) (20) | 4.5mm × 3.5 mm |