JAJSMM4H July 2001 – September 2024 PCF8574A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 2 線式双方向バス (I2C) 用 8 ビット入出力 (I/O) エクスパンダは、2.5V~6V の VCC で動作するように設計されています。
PCF8574A デバイスは、I2C インターフェイス [シリアル クロック (SCL)、シリアル データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
このデバイスには 8 ビット、疑似双方向の I/O ポート (P0~P7) があり、大電流駆動能力を持つラッチ付き出力によりLEDを直接駆動できます。それぞれの疑似双方向 I/O は、データ方向制御信号を使用せずに、入力または出力として使用できます。電源投入時、 I/O は HIGH になります。このモードでは、VCCへの電流源のみがアクティブになります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
PCF8574A | VQFN (20) | 4.50mm × 3.50 mm |
PDIP (16) | 19.30mm × 6.35 mm | |
SOIC (16) | 10.30mm × 7.50 mm | |
TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40 mm | |
TVSOP (20) | 5.00mm × 4.40 mm |