DATA SHEET
PCM182x ステレオ・チャネル、32 ビット、192kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ステレオ高性能 ADC
- 2 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
- ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能:
- PCM1820 ダイナミック・レンジ:
- ダイナミック・レンジ・エンハンサが有効な状態で 123dB
- ダイナミック・レンジ・エンハンサが無効な状態で 113dB
- PCM1821 ダイナミック・レンジ:106dB
- THD+N:-95dB
- ADC 差動フルスケール入力:2VRMS
- ADC サンプル・レート (fS) :8kHz~192kHz
- ハードウェア・ピン制御構成
- 線形位相または低レイテンシ・フィルタを選択可能
- 柔軟なオーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
- マスタまたはスレーブ・インターフェイスを選択可能
- 32 ビット、2 チャネル TDM
- 32 ビット、2 チャネル I2S
- オーディオ・クロック喪失時の自動パワーダウン
- 高性能オーディオ PLL を内蔵
- 単一電源動作:3.3V
- I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
- 3.3V AVDD 電源での消費電力:
- 16kHz サンプル・レートで 19.6mW/ch
- 48kHz サンプル・レートで 21.3mW/ch